发布您的产品
Wall lamp Nostalgia
Wall lamp Nostalgia

    Wall lamp Nostalgia

    Metal fittings of matte gold color. Spherical dome lamps of frosted blown glass. Fashionable asymmetry in design. Light source — lamps with E14 base.
    规格
    • Title Wall lamp Nostalgia
      Lamps 2ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade diameter, mm
      150
      Lighting fixture height , mm 420
      Lighting fixture width, mm 175
      Lighting fixture depth, mm 440
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD050WL-02G


    技术规格
    • 唯一参考Wall-lamp-Nostalgia
    • 产品系列Decorative
    • 产品组Nostalgia
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-07-12
    • 版本号1
    • 高度 (mm)420
    • 宽度 (mm)175
    • 深度 (mm)440
    相关
    • 主材料金属
    • 次要材料玻璃
    • 设计国家/地区德国
    • 净重 (Kg)1.18
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 壁装
    • IFC 分类
    • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 说明Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Lamps
    • OmniClass 编号23-35 45 15
    • OmniClass 标题Lamps