发布您的产品
Wall lamp Puntes
Wall lamp Puntes
Wall lamp Puntes

    Wall lamp Puntes

    Fittings material— metal, shades — chrome and gold. Decorative elements— bulk crystal of complex cut. Height of pendant models is adjustable by chain length.
    规格
    • Title Wall lamp Puntes
      Lamps 1ХE14
      Lamp power, W 60
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 160
      Lighting fixture width, mm 153
      Lighting fixture depth, mm 256
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD043WL-01G


    技术规格
    • 唯一参考Wall-lamp-Puntes
    • 产品系列Decorative
    • 产品组Puntes
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-07-12
    • 版本号1
    • 高度 (mm)160
    • 宽度 (mm)153
    • 深度 (mm)256
    相关
    • 主材料金属
    • 设计国家/地区德国
    • 净重 (Kg)1.76
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 壁装
    • IFC 分类
    • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 说明Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Lamps
    • OmniClass 编号23-35 45 15
    • OmniClass 标题Lamps

    发售地区

    欧洲