发布您的产品
Wall lamp Trame
Wall lamp Trame
Wall lamp Trame
Wall lamp Trame
Wall lamp Trame

    Wall lamp Trame

    Metal body. Original geometric design. LED light source.
    规格
    • Title Wall lamp Trame
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 12
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 550
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 125
      Lighting fixture width, mm 55
      Lighting fixture depth, mm 260
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article C804WL-L12W


    技术规格
    • 唯一参考Wall-lamp-Trame
    • 产品系列Decorative
    • 产品组Trame
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-07-12
    • 版本号1
    • 高度 (mm)125
    • 宽度 (mm)55
    • 深度 (mm)260
    相关
    • 主材料金属
    • 设计国家/地区德国
    • 净重 (Kg)1.02
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 壁装
    • IFC 分类
    • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 说明Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Lamps
    • OmniClass 编号23-35 45 15
    • OmniClass 标题Lamps