发布您的产品
可喷涂的用于混凝土管道的防水膜,复合了外层和里面MasterRoc MSL 345
已存档

可喷涂的用于混凝土管道的防水膜,复合了外层和里面MasterRoc MSL 345

MasterRoc MSL 345 是一种乙烯基醋酸乙烯酯(EVA)聚合物的可喷涂的用在地下混凝土结构中的防水膜产品。可将MasterRoc MSL 345喷涂在泵送混凝土与预制混凝土层中间形成一个三明治结构,创造一个双面粘结的外层和里层。MasterRoc MSL 345是柔性的两面都有很好的粘结性能的膜,可有效替代其它传统的防水膜产品。作为一个双面粘结的系统,它带来很好的水密性,防止水从任何一面侵入。由于喷涂防水产品,它不能堵住基层出来的水,在这种情况下,排水系统或当地水务系统的排水管路和MasterRoc MSL 345应联合使用。当然,该产品可以直接应用在潮湿基层上(只要确保基层上没有明水或流动的水就可以)

规格
  • MasterRoc MSL 345 适合用在所有设计类型的隧道,尤其适合用在轮廓不规则的各类地下结构工程中,比如车站,逃生和进入通道,实用的洞穴,交叉通道和隧道路口。可使隧道设计有组合的外层和里层,从而减少交叉处的挖掘和衬里的厚度,尤其适用于隧道的翻新工程。

技术规格
  • 唯一参考MasterRoc_MSL_345
  • 产品系列MasterRoc
  • 产品组Spray-Applied Tunnel Lining Waterproofing Membranes
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-03-27
  • 版本号1
相关
  • 主材料Polymer-modified cementitious
分类
  • BIMobject 类别建筑材料 - Waterproofing & Membranes
  • IFC 分类材料
  • Uniclass 2015 代码Pr_20_31_03_95
  • Uniclass 2015 说明Waterproofing concrete admixtures
  • CSI MasterFormat 2014 代码07 14 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Fluid-Applied Waterproofing
  • OmniClass 编号23-13 25 17 15
  • OmniClass 标题Fluid Applied Waterproofing