发布您的产品
承受中度到轻度荷载,抗静电,低挥发平滑面层的聚氨酯地坪系统
MasterTop 1324 AS/ESD
承受中度到轻度荷载,抗静电,低挥发平滑面层的聚氨酯地坪系统
MasterTop 1324 AS/ESD
    已存档

    承受中度到轻度荷载,抗静电,低挥发平滑面层的聚氨酯地坪系统 MasterTop 1324 AS/ESD

    MasterTop 1324是一种耐磨的具弹性的,抗桥接开裂,低排放的,带装饰效果的亚光的聚氨酯地坪系统。可以在多种基层上做成平整表面或耐滑表面效果。 MasterTop 1324 AS 是一款防静电,低排放的,面层平滑的聚氨酯地坪系统,应用在承受低到中等荷载的有桥接裂缝的性能需要,有防静电需求的地面(EN 1081),MasterTop 1324 ESD 也提供了ESD特殊性能(IEC 61340-5-1). 典型应用:电脑机房,实验室,操作,电子和医药工业等领域。 优点: • 低VOC排放 • 优异的机械性能 • 耐磨 • 静态的桥接裂缝 • 无缝 • 易于清洁和维护 • 防静电 • 自由选择颜色 • 水性的,环境友好 • 耐刻划和耐磨 • ESD 性能(IEC 61340-5-1)
    规格
    • 基层质量要求: 混凝土基层需目测干燥,拉拔强度大于1.5MPa 符合欧洲标准EN 13813: MasterTop 1324 AS SR-B1,5-AR1-IR4- Cfl-s1 MasterTop 1324 ESD SR-B1,5-AR1-IR4- Bfl-s1 排放标准: 符合AgBB, AFSSET, 等级 A+ 桥接裂缝(EN 1062-7): A3 (要求>500 μm) 对地电阻:MasterTop 1324 AS: 10⁴ – 10⁶ 欧 (gem. DIN EN 1081) 断裂延伸率(DIN 51504): 10% 抗滑性能: 依据标准DIN51130: MasterTop 1324 AS:R9 MasterTop 1324 ESD:R9/R10 耐火性能(EN 13501-1): Cfl-s1/Bfl-s1 颜色:RAL 色卡上较宽范围都可调
    技术规格
    • 唯一参考MasterTop_1324_AS_ESD
    • 产品系列MasterTop® - Master Builders Solutions
    • 产品组合Polyurethane Resinous Flooring
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-06-13
    • 版本号1
    链接
    相关
    • 主材料聚氨酯
    • 次要材料水泥
    分类
    • BIMobject 类别地板 - Coatings & Coverings
    • IFC 分类材料
    • UNSPSC 名称Flooring
    • UNSPSC 代码301617
    • Uniclass 2015 代码Ss_30_42_54_75
    • Uniclass 2015 说明Resin flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 代码09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Flooring
    • OmniClass 编号23-15 17 29 13 19
    • OmniClass 标题Resinous Flooring
    • CSI UniFormat II 代码C3020
    • CSI UniFormat II 标题Floor Finishes