发布您的产品
WB 41" recycle trolley set

WB 41" recycle trolley set

Sturdy steel sheet and square tube construction, welded Mobile recycle trolley 4 wheels Ø 125mm, 2 swivel castors with roller and twist lock 4 drawers with ball bearing slides 2 adjustable support legs for optimal stabilisation Powder coating RAL black: 9004 RAL grey: 9006
技术规格
  • 唯一参考4732314
  • 产品系列förvaringssystem
  • 产品组合WB
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2015-05-12
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1010
  • 宽度 (mm)1330
  • 深度 (mm)760
相关
  • 主材料钢
  • 次要材料钢
  • 设计国家/地区荷兰
  • 制造国家/地区台湾
分类
  • BIMobject 类别家具 - 货架和存储

发售地区

欧洲
丹麦
挪威
瑞典