发布您的产品
SONIC Mss Portable trolley 7 drawers

SONIC Mss Portable trolley 7 drawers

7 Heavy duty ball bearing slide drawers 100% Retractable drawers Front centralized lock Compatible for SFS (Sonic Foam System) Max. drawer capacity: 40Kg Powder coating 4x caster wheels Ø60mm, whereof 2x with rolling and turning brake RAL grey: 9006 RAL black: 9004
技术规格
  • 唯一参考47451
  • 产品系列förvaringssystem
  • 产品组合MSS
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2015-05-12
  • 版本号2
  • 高度 (mm)947
  • 宽度 (mm)674
  • 深度 (mm)500
相关
  • 主材料钢
  • 次要材料钢
  • 设计国家/地区荷兰
  • 制造国家/地区台湾
分类
  • BIMobject 类别家具 - 货架和存储
  • IFC 分类家具
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 代码56

发售地区

欧洲
丹麦
挪威
瑞典