发布您的产品
SWS 32" trolley 2 drawers black

SWS 32" trolley 2 drawers black

2 drawers: 1 drawer 270 mm high 1 drawer 380 mm high Fully 100% retractable drawers< Powder coating Front centralized lock Folding key Rubber antistatic cover 4x extra large wheels ø125mm, whereof 2x caster with rolling and turning brake Overall weight 64KG Static load capacity: 400KG Drawer capacity: 40KG RAL black: 9004
技术规格
  • 唯一参考47457
  • 产品系列förvaringssystem
  • 产品组合SWS
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2015-05-12
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1025
  • 宽度 (mm)830
  • 深度 (mm)500
相关
  • 主材料钢
  • 次要材料钢
  • 设计国家/地区荷兰
  • 制造国家/地区台湾
分类
  • BIMobject 类别家具 - 货架和存储

发售地区

欧洲
丹麦
挪威
瑞典