只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
The PHPS-E features the same aerodynamically curved control vanes used in the PHPS-J. It maintains an air pattern tight against the ceiling in constant or variable control systems. At only 9" of height, the PHPS-E requires minimum space but provides maximum performance and flexibility for interior or perimeter applications.
发售地区
| 北美 |
|---|
加拿大 |
美国 |
墨西哥 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。