发布您的产品
ALBA - Office lighting
Metalmek

ALBA - Office lighting

Office lighting
规格
  • Mountings: • Recessed fitting Light emission: • direct • symmetric Projector body: • Iron's sheet Optical device: • Sheet's steel reflector • Opal polycarbonate diffuser Light source: • CRI ≥ 80 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 3 Step MacAdam • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B20 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20 • UGR < 19
技术规格
  • 唯一参考ALBA-9145
  • 产品系列RECESSED FITTINGS
  • 产品组合METALMEK INDOOR
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-04-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)125
  • 宽度 (mm)595
  • 深度 (mm)595
相关
  • 主材料金属
  • 次要材料聚碳酸酯
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)5
分类
  • BIMobject 类别照明 - 照明
  • IFC 分类灯具
  • ETIM 代码EG000027
  • ETIM 名称Luminaires
  • OmniClass 编号23-35 47 11
  • OmniClass 标题Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II 代码D50
  • CSI UniFormat II 标题ELECTRICAL