发布您的产品
Kerto LVL L-panel

Kerto LVL L-panel

Panels for light-duty applications

Kerto LVL L-panel is an ideal material for light-duty and non-load-bearing applications. The L-panel is designed for both horizontal and vertical use. Large L-panel sizes ensures material efficiency and minimises installation time.

Kerto LVL L-panel with thicknesses of 27–75 mm fulfil the requirements for strength class LVL 25 C, and thicknesses of 21–24 mm fulfil the requirements for strength class LVL 22 C.

Applications:

  • Components for light-duty or non-load-bearing applications
  • Interior ceilings and floors
规格
  • Properties:

    • Good strength-to-weight ratio, approx. 20% of the veneers are oriented in a crosswise direction
    • Large light-weight panels up to 2,500 mm wide, 20 m long
    • Up to 10% better thermal conductivity (λ-value) than Kerto LVL Q-panel
技术规格
  • 唯一参考Kerto-LVL-L-panel
  • 产品系列Metsä Wood
  • 产品组合Metsä Wood
  • 类型建筑材料材料
  • 发布日期2023-06-09
  • 版本号1
相关
  • 主材料木头
  • 设计国家/地区芬兰
  • 制造国家/地区芬兰
分类
  • BIMobject 类别建筑 - Beams & Lintels
  • IFC 分类对象
  • OmniClass 编号23-15 13 19 15
  • OmniClass 标题Wood Wall Panels

发售地区

欧洲 大洋洲 北美 亚洲
丹麦
澳大利亚
加拿大
中国
匈牙利
美国
以色列
卢森堡
印度尼西亚
奥兰
台湾
奥地利
土耳其
德国
巴基斯坦
意大利
新加坡
拉脱维亚
日本
挪威
泰国
捷克共和国
越南
斯洛伐克
韩国
比利时
马来西亚
法国
波兰
爱尔兰
爱沙尼亚
瑞典
瑞士
立陶宛
罗马尼亚
芬兰
英国
荷兰
葡萄牙
西班牙