Panels for load-bearing applications
Kerto LVL Q-panel is an ideal material for load-bearing applications that can be used in both horizontal and vertical structures. Using a large Q-panel ensures material efficiency and minimises installation time.
Kerto LVL Q-panel with thicknesses of 27–75 mm fulfil the requirements for strength class LVL 36 C and thicknesses 21–24 mm fulfil the requirements for strength class LVL 32 C.
Applications:
发售地区
| 欧洲 | 大洋洲 | 北美 | 亚洲 |
|---|---|---|---|
丹麦 | 澳大利亚 | 加拿大 | 中国 |
匈牙利 | 美国 | 以色列 | |
卢森堡 | 印度尼西亚 | ||
奥兰 | 台湾 | ||
奥地利 | 土耳其 | ||
德国 | 巴基斯坦 | ||
意大利 | 新加坡 | ||
拉脱维亚 | 日本 | ||
挪威 | 泰国 | ||
捷克共和国 | 越南 | ||
斯洛伐克 | 韩国 | ||
比利时 | 马来西亚 | ||
法国 | |||
波兰 | |||
爱尔兰 | |||
爱沙尼亚 | |||
瑞典 | |||
瑞士 | |||
立陶宛 | |||
罗马尼亚 | |||
芬兰 | |||
英国 | |||
荷兰 | |||
葡萄牙 | |||
西班牙 |