发布您的产品
MC-35 Single Hanger Plate with Three Uprights
MIFAB

MC-35 Single Hanger Plate with Three Uprights

MIFAB® MC-35 Series hanger plate and exposed arm lavatory carrier with two universal, adjustable, top support plates and three white, lacquered, adjustable, cast iron exposed support arms assembled to lacquered cast iron invertible and adjustable arm supporting brackets. Complete with three lacquered 2” x 1” x 1/8” thick structural steel uprights with 3” x 4 ½” welded steel feet and mounting hardware.
规格
  • SKUs: MC-35
技术规格
  • 唯一参考mc-35-single-hanger-plate-with-three-uprights
  • 产品系列Fixture Carriers
  • 产品组Other Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Exposed Arms
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-02-26
  • 版本号1
相关
  • 主材料铸铁
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC 代码3018
  • Uniclass 2015 代码Ac_10_40_67
  • Uniclass 2015 说明Plumbing
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Plumbing Equipment
  • OmniClass 编号23-31 00 00
  • OmniClass 标题Plumbing Specific Products and Equipment

发售地区

北美
美国
BIMobject 产品库

Revit 版 Design App

只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中

获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。

  • 勾选标记直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
  • 勾选标记 2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
  • 勾选标记 直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)