发布您的产品
MHY-58 Roof Hydrant
MIFAB

MHY-58 Roof Hydrant

MIFAB® MHY-58 Series self draining, non-freeze,roof hydrant with 3/4” male hose connection with heavy duty cast iron head casting and lift handle with lock feature and combination 3/4” (19) female and 1” (25) male inlet connection. Hydrant assembly complete with one piece neoprene plunger, hardened bronze operating stem, 1” (25) galvanized steel casing, heavy duty bronze head casting with head nut assembly, 3/8” (9) diameter galvanized steel operating rod and a tapped 1/8” (3) drain port in the bronze tailpiece.
规格
  • SKUs: MHY-58
技术规格
  • 唯一参考mhy-58-roof-hydrant
  • 产品系列Hydrants
  • 产品组Other
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-02-26
  • 版本号1
相关
  • 主材料铸铁
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • UNSPSC 名称Hydrants
  • UNSPSC 代码40141726
  • Uniclass 2015 代码Ac_10_40_63
  • Uniclass 2015 说明Pipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 代码40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 标题Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass 编号23-27 43 00
  • OmniClass 标题Pipe Fittings

发售地区

北美
美国
BIMobject 产品库

Revit 版 Design App

只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中

获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。

  • 勾选标记直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
  • 勾选标记 2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
  • 勾选标记 直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)