只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
MIFAB® P3060 Series 6” round floor drain manufactured out of 16 gauge, Type 304 stainless steel with anchor tabs and slotted Load Class “A” Light duty stainless steel ADA compliant grate. Free area of 14 square inches. Bottom outlets are available in 2”, 3” or 4” no hub outlet connections (specify outlet size) and fabricated as part of the floor drain. Also available with an optional anchor flange (Suffix –FL) and B, C, D or E load rated grates.
发售地区
| 北美 |
|---|
美国 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。