发布您的产品
AQUILA Siddemodul højt venstre
AQUILA Siddemodul højt venstre
AQUILA Siddemodul højt venstre
AQUILA Siddemodul højt venstre
AQUILA Siddemodul højt venstre
AQUILA Siddemodul højt venstre

    AQUILA Siddemodul højt venstre

    AQUILA
    技术规格
    • 唯一参考1502-S-L
    • 产品系列AQUILA
    • 产品组Stools
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-07-01
    • 版本号1
    • 高度 (mm)600
    • 宽度 (mm)600
    • 深度 (mm)440
    相关
    • 主材料粉末涂层钢
    • 次要材料木头
    • 净重 (Kg)35
    分类
    • BIMobject 类别景观 - 户外家具
    • IFC 分类家具
    • ETIM 代码EG017960
    • ETIM 名称Furniture
    • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 代码56
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50
    • Uniclass 2015 说明Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Furnishings
    • CSI UniFormat II 代码E20
    • CSI UniFormat II 标题FURNISHINGS