发布您的产品
TAURUS Sofa 3-pers med armlæn
TAURUS Sofa 3-pers med armlæn
TAURUS Sofa 3-pers med armlæn
TAURUS Sofa 3-pers med armlæn
TAURUS Sofa 3-pers med armlæn

    TAURUS Sofa 3-pers med armlæn

    TAURUS
    技术规格
    • 唯一参考2404-S-L
    • 产品系列TAURUS
    • 产品组合Sofas
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-07-01
    • 版本号1
    • 高度 (mm)940
    • 宽度 (mm)1580
    • 深度 (mm)650
    相关
    • 主材料粉末涂层钢
    • 次要材料木头
    • 净重 (Kg)100
    分类
    • BIMobject 类别景观 - 户外家具
    • IFC 分类家具
    • ETIM 代码EG017960
    • ETIM 名称Furniture
    • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 代码56
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50
    • Uniclass 2015 说明Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Furnishings
    • CSI UniFormat II 代码E20
    • CSI UniFormat II 标题FURNISHINGS

    发售地区

    欧洲
    丹麦
    挪威
    瑞典