发布您的产品
Ballota System Dubbel Pergola
Ballota System Dubbel Pergola
Ballota System Dubbel Pergola
Ballota System Dubbel Pergola

    Ballota System Dubbel Pergola

    TEMPOS
    技术规格
    • 唯一参考5004M-S
    • 产品系列TEMPOS
    • 产品组Shelters
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-05-08
    • 版本号1
    • 高度 (mm)2500
    • 宽度 (mm)5200
    • 深度 (mm)2700
    相关
    • 主材料粉末涂层钢
    • 净重 (Kg)500
    分类
    • BIMobject 类别景观 - 户外家具
    • IFC 分类家具
    • ETIM 代码EG017960
    • ETIM 名称Furniture
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50
    • Uniclass 2015 说明Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Furnishings

    发售地区

    欧洲