发布您的产品
Isa Jade Planteringskärl
Isa Jade Planteringskärl
Isa Jade Planteringskärl
Isa Jade Planteringskärl
Isa Jade Planteringskärl
Isa Jade Planteringskärl
Isa Jade Planteringskärl
Isa Jade Planteringskärl
Isa Jade Planteringskärl
Isa Jade Planteringskärl

    Isa Jade Planteringskärl

    SMALLrevolution
    技术规格
    • 唯一参考SR5000-S
    • 产品系列SMALLrevolution
    • 产品组Planters
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-05-08
    • 版本号1
    • 高度 (mm)700
    • 宽度 (mm)790
    • 深度 (mm)320
    相关
    • 主材料塑料
    • 净重 (Kg)20
    分类
    • BIMobject 类别景观 - 户外家具
    • IFC 分类家具
    • ETIM 代码EG017960
    • ETIM 名称Furniture
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50
    • Uniclass 2015 说明Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Furnishings