发布您的产品
Modernform Orbix Expansion Meeting Table without Center Leg with Angled Leg and and Power Outlet
Modernform Orbix Expansion Meeting Table without Center Leg with Angled Leg and and Power Outlet
Modernform Orbix Expansion Meeting Table without Center Leg with Angled Leg and and Power Outlet

    Modernform Orbix Expansion Meeting Table without Center Leg with Angled Leg and and Power Outlet

    โต๊ะประชุมไม่มีขากลางขาทำมุม พร้อมปลั๊ก
    技术规格
    • 唯一参考Modernform_Orbix_Expansion_Meeting_Table_without_Center_Leg_with_Angled_Leg_and_and_Power_Outlet
    • 产品系列Desks&Tables
    • 产品组Meeting Table
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-04-23
    • 版本号1
    • 高度 (mm)745
    • 宽度 (mm)2400
    • 深度 (mm)1200
    相关
    • 主材料金属
    • 次要材料木头
    • 设计国家/地区泰国
    • 制造国家/地区泰国
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 桌子