唯一参考号: | firefront |
---|---|
品牌: | Moelven Modus |
产品系列: | System walls |
产品组: | Glazed walls |
发布日期: | 2016-10-12 |
版本号: | 1 |
类型: | 对象(单个对象) |
产品网址: | http://www.moelven.com/no/Produkter-og-tjenester/Systeminnredning/Fire-Fro... |
---|---|
安装说明: | |
COBie Product Data Sheet: | |
产品认证: | |
技术描述: | |
教学视频: | |
GTIN代码: |
二维码内包含下面的静态 URL,用 iPhone 或智能手机之类的设备扫描它即可回到此页
https://www.bimobject.com/zh/moelven-modus/product/firefront
材料(主): | Glass |
---|---|
材料(次): | Wood |
设计于: | Norway |
制造于: | Norway |
BIMobject类别: | 墙壁 - 分区 |
---|---|
IFC分类: | Wall |
UNSPSC名称: | Wall finishing materials |
UNSPSC代码: | 301615 |
Uniclass 2.0 代码: | EE-25 |
Uniclass 2.0 描述: | Wall And Barrier Elements |
Uniclass 2015 代码: | EF_25 |
Uniclass 2015 描述: | Wall and barrier elements |
NBS Reference 代码: | 25 |
NBS Reference 描述: | Wall And Barrier Elements |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 22 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Partitions |
OmniClass编号: | 23-15 11 11 |
OmniClass标题: | Fixed Partitions |
CSI UniFormat II Code: | C3010 |
CSI UniFormat II Title: | Wall Finishes |
BIMobject®