唯一参考号: | flush_front_wall_75 |
---|---|
品牌: | Moelven Modus |
产品系列: | System walls |
产品组: | Partition walls |
高度 (毫米): | 3000 |
发布日期: | 2018-08-20 |
版本号: | 1 |
类型: | 对象(单个对象) |
产品网址: | http://www.moelven.com/no/Produkter-og-tjenester/Systeminnredning/Flush-Fr... |
---|---|
安装说明: | |
COBie Product Data Sheet: | |
产品认证: | http://www.moelven.com/Documents/Systeminnredning/doc_no/Miljo_epd/NEPD-33... |
技术描述: | |
教学视频: | |
GTIN代码: |
二维码内包含下面的静态 URL,用 iPhone 或智能手机之类的设备扫描它即可回到此页
https://www.bimobject.com/zh/moelven-modus/product/flush_front_wall_75
材料(主): | Oak |
---|---|
材料(次): | Glass |
设计于: | Norway |
制造于: | Norway |
BIMobject类别: | 墙壁 - 分区 |
---|---|
IFC分类: | Curtain Wall |
Uniclass 2.0 代码: | SS-25-10-20 |
Uniclass 2.0 描述: | Curtain Walling Systems |
Uniclass 2015 代码: | Ss_25_10_20 |
Uniclass 2015 描述: | Curtain walling systems |
NBS Reference 代码: | 25-10-20 |
NBS Reference 描述: | Curtain Walling Systems |
OmniClass编号: | 23-13 33 27 11 |
OmniClass标题: | Curtain Walls |
名称 | 值 |
---|---|
Height | 2100 mm — 3000 mm |
Surface Finish | NCS S0500-N/NCS S0550-N/NCS S7500-N/NCS S9000-N/Oak/White_Oak/Walnut/Black_Oak |
BIMobject®