发布您的产品
MOGEN Dual Flush Wash Down 3/6 L. (Slow Close) W04(SET)
MOGEN Dual Flush Wash Down 3/6 L. (Slow Close) W04(SET)

    MOGEN Dual Flush Wash Down 3/6 L. (Slow Close) W04(SET)

    Dual Flush Wash Down 3/6 L. (Slow Close) W04(SET)
    技术规格
    • 唯一参考MOGEN_Dual-Flush-Wash-Down-3-6-L-Slow-Close_W04-SET
    • 产品系列Toilet
    • 产品组Dual Flush
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-03-16
    • 版本号1
    • 高度 (mm)400
    • 宽度 (mm)400
    • 深度 (mm)585
    相关
    • 设计国家/地区泰国
    • 制造国家/地区泰国
    • 净重 (Kg)32.5
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 厕所座位
    • OmniClass 编号23-31 19 00
    • OmniClass 标题Toilets

    发售地区

    亚洲