发布您的产品
MOGEN Wash Basin (MA422) with Furniture Aluminum Composite LFU42043 (AL-104)
MOGEN Wash Basin (MA422) with Furniture Aluminum Composite LFU42043 (AL-104)

    MOGEN Wash Basin (MA422) with Furniture Aluminum Composite LFU42043 (AL-104)

    Wash Basin (MA422) With Furniture Aluminum Composite LFU42043 (AL-104)
    技术规格
    • 唯一参考MOGEN_Wash-Basin-MA422-with-Furniture-Aluminum-Composite_LFU42043_AL-104
    • 产品系列Wash Basin
    • 产品组With Furniture
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-03-16
    • 版本号1
    • 高度 (mm)435
    • 宽度 (mm)405
    • 深度 (mm)565
    相关
    • 设计国家/地区泰国
    • 制造国家/地区泰国
    • 净重 (Kg)9.5
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • OmniClass 编号23-31 13 00
    • OmniClass 标题Sinks

    发售地区

    亚洲