发布您的产品
Ready to Finish Fire Pit Kit with Crossfire Burner – OCTAGON
Ready to Finish Fire Pit Kit with Crossfire Burner – OCTAGON

    Ready to Finish Fire Pit Kit with Crossfire Burner – OCTAGON

    Custom fire design has never been simpler. These kits come ready to burn, just add the veneer. Whether that’s tile, granite, stone, stucco, or whatever else you can dream up! High BTU Crossfire Burners come standard.

    Available Sizes:

    Ready To Finish Fire Pit Kit – OCTAGON 42"

    Ready To Finish Fire Pit Kit – OCTAGON 54"

    Ready To Finish Fire Pit Kit – OCTAGON 60"

    规格
      • BTUs: Up to 320,000 BTUs
      • Material: 1″ Welded Aluminum Frame
      • Backer Board: GoBoard optional
      • Burner: Crossfire Brass Burner System by Warming Trends
      • Pan with 2″ Sidewalls and Drain Holes
      • Flex Line Kit with Key Valve for flame height adjustment
      • 2 Silver Vents (to be installed on site)
      • Key Valve Extension
      • Ignition: Match Lit, Push Button, Mercury (under 250k BTUs), or Platinum Electronic
      • Complimentary Nationwide Shipping
      • CUSTOM SIZING available

      SKU MFP_FOCategories All Products, Coastal Optimized, DIY Series, ​Luxury ​Gas Fire Pit Kits, Made in Montana, Ready-To-Finish Kits, Round Gas Fire PitsTags Backer Board, Round

    技术规格
    • 唯一参考ready-to-finish-fire-pit-kit-with-crossfire-burner-octagon
    • 产品系列Ready to Finish Fire Pits
    • 产品组Octagon
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-04-10
    • 版本号1
    相关
    • 主材料铝
    • 设计国家/地区美国
    分类
    • BIMobject 类别景观 - 户外家具
    • IFC 分类小型供暖器
    • Uniclass 2015 代码TE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 说明Space heaters
    • CSI MasterFormat 2014 代码32 39 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Manufactured Site Specialties
    • OmniClass 编号23-11 00 00
    • OmniClass 标题Site Products

    发售地区

    北美
    伯利兹
    加拿大
    危地马拉
    古巴
    哥斯达黎加
    圣卢西亚
    圣基茨和尼维斯
    圣巴泰勒米
    圣皮埃尔和密克隆群岛
    多米尼克
    多米尼加共和国
    安圭拉
    安提瓜和巴布达
    尼加拉瓜
    巴哈马
    巴巴多斯
    巴拿马
    库拉索
    开曼群岛
    格林纳达
    格陵兰岛
    法属圣马丁
    波多黎各
    洪都拉斯
    海地
    牙买加
    特克斯和凯科斯群岛
    特立尼达和多巴哥
    瓜德罗普
    百慕大
    美国
    美属维尔京群岛
    聖文森與格瑞那丁
    英属维尔京群岛
    荷属圣马丁
    荷蘭加勒比區
    萨尔瓦多
    蒙塞拉特岛
    阿鲁巴
    马提尼克
    墨西哥