发布您的产品
CARA I, mirror
CARA I, mirror

    CARA I, mirror

    Minimal design, with concealed LED framing and optional Bluetooth speaker system in a package that gives atmospheric a new meaning.

    Cara shares a similar design to our Solo I, with a touch-controlled LED frame behind white acrylic which surrounds the mirror. Cara’s lighting can be adjusted in brightness and tone to enhance the atmosphere of your space. Its function can be further enhanced with the addition of built-in Bluetooth speakers for the ultimate in mood spaces.

    Article number: 953107 Size: 600 mm x 700 mm

    规格
      • 600 mm x 700 mm
      • Frame with one piece acrylic diffuser
      • Energy efficient LED lightning
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • Adjustable 2700-6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • 43 mm wall projection
    技术规格
    • 唯一参考953107
    • 产品系列X Collection
    • 产品组Mirrors
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-06-09
    • 版本号1
    • 高度 (mm)700
    • 宽度 (mm)600
    相关
    • 主材料亚克力
    • 次要材料玻璃
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区波兰
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
    • IFC 分类装饰元素
    • Uniclass 2015 代码Pr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 说明Bathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 代码08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Mirrors
    • OmniClass 编号23-21 37 13 15
    • OmniClass 标题Mirrors
    • CSI UniFormat II 代码E1090
    • CSI UniFormat II 标题Other Equipment

    发售地区

    欧洲
    丹麦
    乌克兰
    俄罗斯
    保加利亚
    克罗地亚
    冰岛
    列支敦士登
    匈牙利
    北马其顿
    卢森堡
    圣马力诺
    塞尔维亚
    塞浦路斯
    奥兰
    奥地利
    安道尔
    希腊
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    挪威
    捷克共和国
    摩尔多瓦
    摩纳哥
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    斯瓦尔巴特群岛
    格恩西岛
    梵蒂冈
    比利时
    法国
    法罗群岛
    波兰
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    泽西岛
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    白俄罗斯
    直布罗陀
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙
    阿尔巴尼亚
    马恩岛
    马耳他
    黑山
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Revit 版 Design App

    只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中

    获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。

    • 勾选标记直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
    • 勾选标记 2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
    • 勾选标记 直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)