System ML-59HF Louvres
Application: The ML-59HF louvre system by Morad is designed for technical applications requiring high airflow. These louvres are used in air intakes and outlets, chimneys, air conditioning unit enclosures, and as infill for technical windows or doors. Thanks to their high free area and low flow resistance, the ML-59HF system meets the stringent requirements of modern ventilation systems.
Construction and technical parameters:
Louvre shape: "Z"-shaped profile
Louvre spacing: 59 mm
Free area: 77%
Visual cross-section: 91%
Profile length: Standard 6000 mm, customizable on order
The system construction is based on extruded aluminium profiles forming a frame with horizontal aluminium blades placed inside at equal intervals of 59 mm. This solution ensures optimal airflow with minimal resistance.
Mounting: The ML-59HF system allows mounting by direct screwing through the frame or using fixing anchors. Louvres can be installed both vertically and horizontally, depending on project requirements. On customer request, grilles can be equipped with a stainless steel insect mesh or supplied without it.
Colours: Aluminium profiles available in raw finish or powder-coated in any colour from the RAL palette, allowing the system to match the building's aesthetics.
Application in construction: The ML-59HF system is an ideal solution for industrial, commercial and public buildings, where effective ventilation combined with modern design is key. Thanks to high-quality materials and precise workmanship, this system ensures durability, functionality and an aesthetic appearance.
Additional information and detailed technical data are available on the manufacturer's website: Morad – Aluminium Systems
发售地区
| 欧洲 | 亚洲 | 北美 | 非洲 |
|---|---|---|---|
丹麦 | 中国 | 加拿大 | 利比亚 |
乌克兰 | 乌兹别克斯坦 | 古巴 | 埃及 |
俄罗斯 | 也门 | 多米尼加共和国 | 摩洛哥 |
保加利亚 | 亚美尼亚 | 巴哈马 | 突尼斯 |
克罗地亚 | 伊拉克 | 格陵兰岛 | 肯尼亚 |
冰岛 | 伊朗 | 海地 | 阿尔及利亚 |
列支敦士登 | 卡塔尔 | 牙买加 | |
匈牙利 | 叙利亚 | 美国 | |
北马其顿 | 吉尔吉斯斯坦 | ||
卢森堡 | 哈萨克斯坦 | ||
圣马力诺 | 土库曼斯坦 | ||
塞尔维亚 | 土耳其 | ||
塞浦路斯 | 塔吉克斯坦 | ||
奥兰 | 巴基斯坦 | ||
奥地利 | 格鲁吉亚 | ||
安道尔 | 沙特阿拉伯 | ||
希腊 | 科威特 | ||
德国 | 约旦 | ||
意大利 | 蒙古 | ||
拉脱维亚 | 阿塞拜疆 | ||
挪威 | 阿富汗 | ||
捷克共和国 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
摩尔多瓦 | 阿曼 | ||
摩纳哥 | |||
斯洛伐克 | |||
斯洛文尼亚 | |||
斯瓦尔巴特群岛 | |||
格恩西岛 | |||
梵蒂冈 | |||
比利时 | |||
法国 | |||
法罗群岛 | |||
波兰 | |||
波斯尼亚 黑塞哥维那 | |||
泽西岛 | |||
爱尔兰 | |||
爱沙尼亚 | |||
瑞典 | |||
瑞士 | |||
白俄罗斯 | |||
直布罗陀 | |||
立陶宛 | |||
罗马尼亚 | |||
芬兰 | |||
英国 | |||
荷兰 | |||
葡萄牙 | |||
西班牙 | |||
阿尔巴尼亚 | |||
马恩岛 | |||
马耳他 | |||
黑山 |