发布您的产品
Cromie 23x23
Mosaico+

Cromie 23x23

CROMIE COLLECTION Glass mosaics consisting of a mix of square chips, arranged at random, with a variety of finishes (iridescent, glazed, gleaming, deep, corrugated, glossy, matt, gilded...) with the chip dimensions changing depending on the size: 10x10, 15x15 and 20x20 all with 4 mm thickness, and 23x23 with thickness of 8 mm. The chips are mounted on glass fibre mesh.
技术规格
  • 唯一参考Cromie-23x23
  • 产品系列Cromie
  • 产品组Mosaic
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-04-21
  • 版本号1
  • 高度 (mm)327
  • 宽度 (mm)327
相关
  • 主材料陶瓷
  • 次要材料玻璃
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别建筑材料 - 马赛克
  • IFC 分类表面
  • Uniclass 2015 代码Pr_35_93_96_53
  • Uniclass 2015 说明Mosaic tiles

发售地区

欧洲 亚洲 北美 南美洲 非洲