发布您的产品
climbslide 4.5
climbslide 4.5
climbslide 4.5
climbslide 4.5
climbslide 4.5

    climbslide 4.5

    Playsculpture climbslide 4.5

    While adults will appreciate «climb slide 4.5» as an aesthetically designed play sculpture, children will see it
    as a small world full of adventures. Whether in the large or small version, «climbslide 4.5» guarantees not only fun but also encounters and move- ment.

    Design:

    All objects originate from a single form – the so-called double helix, the form of the DNA strands of
    all living things. They thus have an energising and harmonising effect on people and the environment.

    Material:

    All products are constructed using 100% ecological and sustainable Accoya wood, and have a minimum outdoor life span of 25 years. They are low-maintenance and resistant to vandalism.

    Safety:

    All objects are manufactured accor- ding to European safety standards for playground equipment SN EN 1176.

    Plant, Plants, tree, bench, table, chair, garden

    规格
    • Length:450 cm
      Width: 274 cm
      Height: 144cm
      Weight: 900 kg
      Critical fall height: 144 cmNumber of foundations: 3Construction time (approx.):3 pers. à 2 hrs.

      Crane required

    技术规格
    • 唯一参考climbslide-4-5
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-06-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1440
    • 宽度 (mm)2740
    • 深度 (mm)4500
    相关
    • 主材料木头
    • 次要材料不锈钢
    • 设计国家/地区瑞士
    • 制造国家/地区波兰
    • 净重 (Kg)900
    分类
    • BIMobject 类别景观 - 运动场
    • IFC 分类装饰元素
    • OmniClass 编号23-11 29 21 13
    • OmniClass 标题Garden Ornaments

    发售地区

    欧洲 大洋洲 北美 亚洲
    丹麦
    新西兰
    加拿大
    日本
    冰岛
    澳大利亚
    哥斯达黎加
    列支敦士登
    美国本土外小岛屿
    美国
    卢森堡
    塞浦路斯
    奥地利
    安道尔
    德国
    意大利
    挪威
    摩纳哥
    比利时
    法国
    法罗群岛
    爱尔兰
    瑞典
    瑞士
    直布罗陀
    芬兰
    英国
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙
    马耳他