发布您的产品
830 Exam/Procedure Chair
MTI

830 Exam/Procedure Chair

Improve your patient and caregiver experience with MTI’s ADA compliant 830 Series Procedure Chairs, designed for easy patient ingress/egress and equal access for all. With a sleek and modern design, these chairs provide superior patient access and come equipped with SmartTech™ and ComfortSync™ technology for enhanced safety, energy efficiency, and personalized user preferences. The 830 Procedure Chairs are incredibly versatile and can be customized into the perfect configuration for almost any exam or procedure.
规格
  • Product Features

    Seat Height

    18.75 - 37" Mobile Base, 18.75 - 37" Swivel Base, 18.75 - 39" – Std Base

    Base Options

    ADA Compliant 333° Swivel, ADA Compliant Mobile, ADA Compliant Standard

    Control Choices

    Foot & Hand Control (standard)

    Headrest

    Deep Oval Articulating, Oval Articulating

    Patient Arms

    Floating Arms (optional)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless, Plush

    Seat Width

    25"

    Leg Rest/Footrest

    Knee Break Legrest w/7" Power Foot Extension

    Functions

    Safety Lockout™, Power Foot, Power Back, Power Tilt, Power Lift, Power Foot Extension

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

技术规格
  • 唯一参考830-exam-procedure-chair-830-001-80
  • 产品系列Procedure
  • 产品组Chair
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-08-27
  • 版本号1
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别医疗 - All
  • IFC 分类家具
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_51
  • Uniclass 2015 说明Medical chairs and couches
  • CSI MasterFormat 2014 代码11 70 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Healthcare Equipment
  • OmniClass 编号23-25 47 11 13 13
  • OmniClass 标题Medical Procedure Tables

发售地区

北美
伯利兹
加拿大
危地马拉
古巴
哥斯达黎加
圣卢西亚
圣基茨和尼维斯
圣巴泰勒米
圣皮埃尔和密克隆群岛
多米尼克
多米尼加共和国
安圭拉
安提瓜和巴布达
尼加拉瓜
巴哈马
巴巴多斯
巴拿马
库拉索
开曼群岛
格林纳达
格陵兰岛
法属圣马丁
波多黎各
洪都拉斯
海地
牙买加
特克斯和凯科斯群岛
特立尼达和多巴哥
瓜德罗普
百慕大
美国
美属维尔京群岛
聖文森與格瑞那丁
英属维尔京群岛
荷属圣马丁
荷蘭加勒比區
萨尔瓦多
蒙塞拉特岛
阿鲁巴
马提尼克
墨西哥