发布您的产品
Class 150 Fabricated Tee Strainers - 41T

Class 150 Fabricated Tee Strainers - 41T

4.7 星(最高 5 星)4.7(6 评价)

Designed to remove foreign particles from pipelines. These strainers provide effective and economical protection of pumps, valves, and similar costly equipment. Class 150.


规格
  • Features

    • Sizes 2 in. – 24 in. (50 – 600 mm)
    • Quick Opening cover available
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Fabricated body and 304 Stainless Steel basket strainer (other alloys available)
技术规格
  • 唯一参考41T-Tee-Strainer
  • 产品系列Strainers
  • 产品组Tee Strainers
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-02-10
  • 版本号1
相关
  • 主材料铸铁
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别管道 - 管道设备
  • IFC 分类过滤器
  • UNSPSC 名称Filters
  • UNSPSC 代码401615
  • Uniclass 2015 代码Pr_65_57_96
  • Uniclass 2015 说明Water filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 代码40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Basket Strainers for Process Service
  • OmniClass 编号23-27 55 29
  • OmniClass 标题Liquid Strainers

发售地区

北美
加拿大
美国
墨西哥
BIMobject 产品库

Revit 版 Design App

只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中

获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。

  • 勾选标记直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
  • 勾选标记 2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
  • 勾选标记 直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)