发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
mueller-steam-specialty/products/b1af0749-08b9-4d04-b0e8-5e9bfd02173a
主页
类别
管道
管道设备
Class 125 Cast Iron Flanged End Basket Strainers - 165
供应地区: 美国
Mueller Steam Specialty
关注
Class 125 Cast Iron Flanged End Basket Strainers - 165
Designed for cooling water, seawater, hot water systems and other similar applications. These strainers are especially suited for medium or coarse straining.
下载
规格
规格
1 1/4 to 24 in. (32 to 600mm)
技术规格
技术规格
唯一参考
6190
产品系列
Strainers
产品组合
Basket Strainers - Simplex
类型
对象(单个对象)
发布日期
2016-05-04
版本号
1
链接
链接
产品网址
http://www.muellersteam.com/product_full.asp?pid=6190&ref=1
安装说明
http://media.wattswater.com/1915979.pdf
技术说明
http://media.wattswater.com/ES-MS-165_166DI.pdf
相关
相关
主材料
铸铁
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
分类
分类
BIMobject 类别
管道 - 管道设备
IFC 分类
过滤器
UNSPSC 名称
Filters
UNSPSC 代码
401615
Uniclass 2015 代码
Pr_65_57_96
Uniclass 2015 说明
Water filters and strainers
CSI MasterFormat 2014 代码
40 05 89.13
CSI MasterFormat 2014 标题
Basket Strainers for Process Service
OmniClass 编号
23-27 55 29
OmniClass 标题
Liquid Strainers
发售地区
北美
加拿大
美国
墨西哥
类似产品
Mueller Steam Specialty
Class 150 Cast Steel or Alloy Flanged End Basket Strainers - 185
下载
Mueller Steam Specialty
Class 250 Cast Iron Flanged End Y Strainers - 752
下载
Mueller Steam Specialty
Class 125 Suction Diffusers - 1011
下载
Mueller Steam Specialty
Class 125 Cast Iron Flanged Ends Y Strainers - 758
4.8
(
11
)
下载
Mueller Steam Specialty
Class 400 Carbon Steel Chexter Tilting Disc Check Valves - 1604
下载
Mueller Steam Specialty
Class 125 Cast Iron Globe Check Style Foot Valve Assembly - 105MAP-FV
5.0
(
5
)
下载