发布您的产品
Class 125 Control Chek Valves - 721

Class 125 Control Chek Valves - 721

Designed for installation in pump discharge piping where it performs triple duty. It acts as a spring loaded silent check valve, a shutoff valve, and a balancing valve. Class 125.


规格
  • Features

    • Cast Iron body
    • Sizes 2 in. – 14 in. (50 – 350 mm)
    • Acts as a silent check valve, a shutoff valve, and a balancing valve in pump discharge piping applications
    • Valve closes prior to flow reversal which protects the pump and guards against water hammer
技术规格
  • 唯一参考721-Check-Valve
  • 产品系列Valves
  • 产品组Check Valves
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-01-28
  • 版本号1
相关
  • 主材料铸铁
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别管道 - 阀门
  • IFC 分类阀门
  • UNSPSC 名称Swing check valves
  • UNSPSC 代码40141634
  • Uniclass 2015 代码Pr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 说明Check valves
  • CSI MasterFormat 2014 代码40 05 65.26
  • CSI MasterFormat 2014 标题Tilting Disc Check Valves
  • OmniClass 编号23-27 31 19
  • OmniClass 标题Check Valves
  • CSI UniFormat II 代码D20
  • CSI UniFormat II 标题PLUMBING

发售地区

北美
加拿大
美国
墨西哥
BIMobject 产品库

Revit 版 Design App

只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中

获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。

  • 勾选标记直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
  • 勾选标记 2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
  • 勾选标记 直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)