发布您的产品
Simple Ramp "Trait d'Union"
Simple Ramp "Trait d'Union"
Simple Ramp "Trait d'Union"
Simple Ramp "Trait d'Union"
    Myd'l

    Simple Ramp "Trait d'Union"

    The simple ramp Trait d'Union is a removable ramp recessed in the threshold. Only two ramps are deployed on the sidewalk, which reduces the use of public property. It adapts to every step heights up to 22 cm. The two independent ramps adjust to the slope and pavement. The handling is done by integrated ergonomic push handles. Permitted loads: 300 kg for the standard model.
    规格
    • Reinforced design for deliveries: 500 Kg / 700 Kg / 1 ton Dimensions: Standard widths: 80-140 cm Custom manufacturing according to the height of the step to cross For indoor and outdoor use
    技术规格
    • 唯一参考my-ra-si-1
    • 产品系列Rampes d'accès PMR
    • 产品组合Rampe simple
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2013-05-09
    • 版本号2
    • 高度 (mm)40
    • 宽度 (mm)800
    • 深度 (mm)600
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 次要材料铝
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    分类
    • BIMobject 类别建筑 - Ramps
    • IFC 分类斜坡
    • Uniclass 2015 代码Pr_30_59_01_96
    • Uniclass 2015 说明Wheelchair ramps
    • CSI MasterFormat 2014 代码14 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Moving Ramps
    • OmniClass 编号23-17 23 11
    • OmniClass 标题Ramps
    • CSI UniFormat II 代码B1010
    • CSI UniFormat II 标题Floor Construction

    发售地区

    欧洲
    卢森堡
    德国
    摩纳哥
    比利时
    法国
    瑞典
    瑞士
    英国