发布您的产品
VGR Valve
Nacobre

VGR Valve

4.2 星(最高 5 星)4.2(17 评价)
Threaded globe valve.
规格
    • Maximum operating pressure: 7.0 kg / cm2 (100PSI)
    • Applications: Water, Domestic use
    • Connection: Thread for NPT female tube
    • VGR - 13: ½” (13 mm)
    • VGR - 19: ¾” (19 mm)
技术规格
  • 唯一参考vgr
  • 产品系列Nacobre Construcción
  • 产品组合Válvulas
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2012-06-04
  • 版本号2
相关
  • 主材料黄铜
  • 次要材料钢
  • 设计国家/地区墨西哥
  • 制造国家/地区墨西哥
分类
  • BIMobject 类别管道 - 阀门
  • IFC 分类阀门
  • UNSPSC 名称Valves
  • UNSPSC 代码401416
  • Uniclass 2015 代码Pr_65_54
  • Uniclass 2015 说明Valve products
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 05 23
  • CSI MasterFormat 2014 标题General-Duty Valves for Plumbing Piping
  • OmniClass 编号23-27 31 00
  • OmniClass 标题Valves
  • CSI UniFormat II 代码D2020
  • CSI UniFormat II 标题Domestic Water Distribution

发售地区

北美
加拿大
美国
墨西哥