发布您的产品
Jackie 538
Jackie 538
Jackie 538

    Jackie 538

    The footstool to match Jackie 536. The frame is birch FSC Mix and it meets the Möbelfakta standards. The upholstery is removable. Rubber weave is available as optional extra.
    规格
    • The frame is available as clear lacquered or as stained
    技术规格
    • 唯一参考jackie-538
    • 产品系列Jackie
    • 产品组合Functional easy chair
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-05-07
    • 版本号1
    • 高度 (mm)410
    • 宽度 (mm)530
    • 深度 (mm)340
    相关
    • 主材料木头
    • 次要材料纺织品
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区立陶宛
    • 净重 (Kg)5
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 沙发
    • IFC 分类家具