发布您的产品
John 383
John 383

    John 383

    Footstool in solid birch that matches NC’s mos exclusive functional easy chair. Removable fabric. Rubber weave is available as optional extra.
    规格
    • Available as clear lacquered or as stained.
    技术规格
    • 唯一参考john-383
    • 产品系列John
    • 产品组合Functional easy chair
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-05-07
    • 版本号1
    • 高度 (mm)420
    • 宽度 (mm)510
    • 深度 (mm)420
    相关
    • 主材料木头
    • 次要材料纺织品
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区立陶宛
    • 净重 (Kg)7
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 椅子、凳子和长凳
    • IFC 分类家具