发布您的产品
Wall units WE60/80/90-20/35/45 1 DOOR
nobilia

Wall units WE60/80/90-20/35/45 1 DOOR

Door Laser - 19mm Melamine directly coated chipboard - Optimal for kitchen furniture, extremely resistent and Easy-care - Blauer Engel certified
规格
  • Corner wall unit 1 door, 1 angle filler, 1 shelf. Mounting rails are included in delivery 630-950 x 720 x 390-500 630-950 x 792 x 390-500 630-950 x 864 x 390-500
技术规格
  • 唯一参考Wall-units-WE60-80-90-20-35-45-1-DOOR
  • 产品系列Kitchen unit
  • 产品组Wall unit
  • 发布日期2024-08-30
  • 版本号1
相关
  • 主材料刨花板
  • 次要材料三聚氰胺
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
分类
  • BIMobject 类别厨房 - 厨房橱柜
  • IFC 分类装饰元素
  • OmniClass 编号23-21 19 00
  • OmniClass 标题Casework

发售地区

欧洲 亚洲 北美 非洲 南美洲 大洋洲
丹麦
不丹
伯利兹
中非共和国
乌拉圭
东帝汶
乌克兰
中国
加拿大
乌干达
厄瓜多尔
关岛
保加利亚
乌兹别克斯坦
危地马拉
佛得角
哥伦比亚
北马里亚纳群岛
克罗地亚
也门
古巴
冈比亚
圭亚那
图瓦卢
冰岛
亚美尼亚
哥斯达黎加
几内亚
委内瑞拉
基里巴斯
列支敦士登
以色列
圣卢西亚
几内亚比索
巴拉圭
密克罗尼西亚联邦
匈牙利
伊拉克
圣基茨和尼维斯
刚果
巴西
巴布亚新几内亚
北马其顿
伊朗
圣巴泰勒米
刚果民主共和国
智利
帛琉
卢森堡
卡塔尔
圣皮埃尔和密克隆群岛
利比亚
法属圭亚那
库克群岛
圣马力诺
印度
多米尼克
利比里亚
玻利维亚
所罗门群岛
塞尔维亚
印度尼西亚
多米尼加共和国
加纳
福克兰群岛(即马尔维纳斯群岛)
托克劳
塞浦路斯
叙利亚
安圭拉
加蓬
秘鲁
斐济
奥兰
台湾
安提瓜和巴布达
南苏丹
苏里南
新喀里多尼亚
奥地利
吉尔吉斯斯坦
尼加拉瓜
南非
阿根廷
新西兰
安道尔
哈萨克斯坦
巴哈马
博茨瓦纳
汤加
希腊
土库曼斯坦
巴巴多斯
卢旺达
法属波利尼西亚
德国
土耳其
巴拿马
厄立特里亚
澳大利亚
意大利
圣诞岛
库拉索
吉布提
瑙鲁
拉脱维亚
塔吉克斯坦
开曼群岛
喀麦隆
瓦利斯和富圖納群島
挪威
大韓
格林纳达
圣多美和普林西比
瓦努阿图
捷克共和国
孟加拉国
格陵兰岛
圣赫勒拿岛
皮特凯恩群岛
摩尔多瓦
尼泊尔
法属圣马丁
坦桑尼亚
纽埃
摩纳哥
巴勒斯坦
波多黎各
埃及
美国本土外小岛屿
斯洛伐克
巴基斯坦
洪都拉斯
埃塞俄比亚
美属萨摩亚
斯洛文尼亚
巴林
海地
塞内加尔
萨摩亚
斯瓦尔巴特群岛
文莱达鲁萨兰国
牙买加
塞拉利昂
诺福克岛
格恩西岛
斯里兰卡
特克斯和凯科斯群岛
塞舌尔
马绍尔群岛
梵蒂冈
新加坡
特立尼达和多巴哥
多哥
比利时
日本
瓜德罗普
安哥拉
法国
朝鲜
百慕大
尼日利亚
法罗群岛
柬埔寨
美国
尼日尔
波兰
格鲁吉亚
美属维尔京群岛
布基纳法索
波斯尼亚 黑塞哥维那
沙特阿拉伯
聖文森與格瑞那丁
布隆迪
泽西岛
泰国
英属维尔京群岛
摩洛哥
爱尔兰
澳门
荷属圣马丁
斯威士兰
爱沙尼亚
科威特
荷蘭加勒比區
查德
瑞典
科科斯(基林)群岛
萨尔瓦多
毛里塔尼亚
瑞士
约旦
蒙塞拉特岛
毛里求斯
直布罗陀
缅甸
阿鲁巴
津巴布韦
立陶宛
老挝
马提尼克
留尼汪
罗马尼亚
英属印度洋领地
墨西哥
科摩罗
芬兰
菲律宾
科特迪瓦
英国
蒙古
突尼斯
荷兰
越南
索马里
葡萄牙
阿塞拜疆
纳米比亚
西班牙
阿富汗
肯尼亚
阿尔巴尼亚
阿拉伯联合酋长国
苏丹
马恩岛
阿曼
莫桑比克
马耳他
香港
莱索托
黑山
马尔代夫
西撒哈拉
马来西亚
贝宁
黎巴嫩
赞比亚
赤道几内亚
阿尔及利亚
马拉维
马约特
马达加斯加岛
马里
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Revit 版 Design App

只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中

获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。

  • 勾选标记直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
  • 勾选标记 2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
  • 勾选标记 直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)