发布您的产品
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
    已存档

    N-PITA Channel

    This is available only Japan.

    规格
    • This is available only Japan.

    技术规格
    • 唯一参考n-pita-channel
    • 产品系列N-PITA
    • 产品组channel
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-01-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)300
    • 宽度 (mm)910
    • 深度 (mm)250
    相关
    • 主材料石膏
    • 次要材料钢
    • 设计国家/地区日本
    • 制造国家/地区日本
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 照明
    • IFC 分类建筑元素
    • UNSPSC 名称Gypsum board
    • UNSPSC 代码30161509
    • Uniclass 2015 代码Pr_25_71_52_38
    • Uniclass 2015 说明Gypsum plasterboards
    • CSI MasterFormat 2014 代码09 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Plaster and Gypsum Board
    • OmniClass 编号23-13 19 00
    • OmniClass 标题Sheets, Boards, and Slabs
    • CSI UniFormat II 代码C3010
    • CSI UniFormat II 标题Wall Finishes