唯一参考号: | NORDAN-SD |
---|---|
品牌: | NorDan |
产品系列: | NorDan |
产品组: | NTech |
发布日期: | 2016-09-15 |
版本号: | 3 |
类型: | 对象(单个对象) |
产品网址: | https://www.nordan.no/produkt/skyvedor-2-floyet/ |
---|---|
安装说明: | http://docs.nordan.no/Index?productCode=SD |
COBie Product Data Sheet: | |
产品认证: | http://docs.nordan.no/Index?productCode=SD |
技术描述: | http://docs.nordan.no/Index?productCode=SD |
教学视频: | |
GTIN代码: | http://docs.nordan.no/Index?productCode=SD |
二维码内包含下面的静态 URL,用 iPhone 或智能手机之类的设备扫描它即可回到此页
https://www.bimobject.com/zh/nordan/product/nordan-sd
材料(主): | Wood |
---|---|
材料(次): | Glass |
设计于: | Norway |
制造于: | Norway |
BIMobject类别: | 门 - Door sets |
---|---|
IFC分类: | Door |
UNSPSC名称: | Doors |
UNSPSC代码: | 301715 |
Uniclass 1.4 代码: | JL20 |
Uniclass 1.4 描述: | Doors |
Uniclass 2.0 代码: | SS-25-30 |
Uniclass 2.0 描述: | Door And Window Systems |
Uniclass 2015 代码: | Ac_15_50_25 |
Uniclass 2015 描述: | Doors, windows and glazing surveying |
NBS Reference 代码: | 10-50-25-25 |
NBS Reference 描述: | Doors, Windows And Glazing Survey Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 10 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Doors and Frames |
OmniClass编号: | 23-17 11 00 |
OmniClass标题: | Doors |
CSI UniFormat II Code: | B2030 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
BIMobject®