使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie 这里 !

我同意
;

ND Villa Ventilator (insulated panel)

唯一参考号: NORDAN-TB
品牌: NorDan
产品系列: NorDan
产品组: NTech Villa
发布日期: 2016-09-15
版本号: 2
类型: 对象(单个对象)
下载 (2)
Inward opening louvre. Timber with optional exteriour aluminium cladding. Optional fire resistant classification.


材料(主): Wood
材料(次): Aluminium
设计于: Norway
制造于: Poland

BIMobject类别: 门 - Door sets
IFC分类: Window
UNSPSC名称: Windows
UNSPSC代码: 301716
Uniclass 1.4 代码: JL10
Uniclass 1.4 描述: Windows
Uniclass 2.0 代码: PR-59-97
Uniclass 2.0 描述: Windows
Uniclass 2015 代码: EF_25_30
Uniclass 2015 描述: Doors and windows
NBS Reference 代码: 59-97
NBS Reference 描述: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Windows
OmniClass编号: 23-17 13 00
OmniClass标题: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows