只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
Flanged In Cut duct fittings are used to add ducting into existing lines of industrial ductwork. In-cuts are also known as “saddle taps”.
In-cuts are standard 30° or optional 45° (45° item numbers shown below).
Provided with industry-standard Angle Flanges on both ends, the flanges are retained via a vanstone lip so that bolt holes can easily be aligned with those on existing flanged connections.
Contact Nordfab or your local Nordfab dealer for assistance with optional end types, larger sizes, and material / gauge options.
发售地区
| 北美 |
|---|
伯利兹 |
加拿大 |
哥斯达黎加 |
巴拿马 |
法属圣马丁 |
波多黎各 |
百慕大 |
美国 |
英属维尔京群岛 |
墨西哥 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。