发布您的产品
Corner base cabinet 80cm(100cm) Line (2060080)
Corner base cabinet 80cm(100cm) Line (2060080)
    Norema

    Corner base cabinet 80cm(100cm) Line (2060080)

    Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
    规格
    • Corner base cabinet with shelves. 80cm wide cabinet with 40cm door
    技术规格
    • 唯一参考0172060080
    • 产品系列Line
    • 产品组合Corner base cabinet
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-05-13
    • 版本号1
    • 高度 (mm)704
    • 宽度 (mm)1000
    • 深度 (mm)565
    相关
    • 主材料MDF
    • 次要材料MFC 板
    • 净重 (Kg)36.3
    分类
    • BIMobject 类别厨房 - 厨房橱柜
    • IFC 分类装饰元素
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 35 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Kitchen Casework
    • OmniClass 编号23-21 19 00
    • OmniClass 标题Casework
    • CSI UniFormat II 代码E2010
    • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings

    发售地区

    欧洲
    挪威