发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
norema/products/4b928477-1a18-4838-9f20-e7170d16de7c
主页
类别
厨房
厨房橱柜
Base cabinet 60cm Line (2143060)
在以下地区不可用: 美国
Norema
关注
Base cabinet 60cm Line (2143060)
Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
下载
规格
规格
Base cabinet för oven with92mm blind panel and pull-out grid
技术规格
技术规格
唯一参考
0172143060
产品系列
Line
产品组合
Base cabinet
类型
对象(单个对象)
发布日期
2024-05-13
版本号
1
高度 (mm)
704
宽度 (mm)
600
深度 (mm)
565
链接
链接
产品网址
https://www.norema.no/
安装说明
https://www.norema.no/
指导视频
https://www.norema.no/
产品认证
https://www.norema.no/
技术说明
https://www.norema.no/
相关
相关
主材料
MDF
次要材料
MFC 板
净重 (Kg)
21.2
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 厨房橱柜
IFC 分类
装饰元素
CSI MasterFormat 2014 代码
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 标题
Kitchen Casework
OmniClass 编号
23-21 19 00
OmniClass 标题
Casework
CSI UniFormat II 代码
E2010
CSI UniFormat II 标题
Fixed Furnishings
发售地区
欧洲
挪威
类似产品
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
下载
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
下载
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
下载
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
下载
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
下载
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
下载