发布您的产品
Emergency Lighting Hermetic EX
Normagrup

Emergency Lighting Hermetic EX

Version approved for category 3 (zones 2,22) according to the ATEX 2014/34/UE
技术规格
  • 唯一参考alumbrado-emergencia-hermetic-ex
  • 产品系列Hermetic EX
  • 产品组合Alumbrado emergencia
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-09-09
  • 版本号1
  • 高度 (mm)69
  • 宽度 (mm)361
  • 深度 (mm)131
相关
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别照明 - 应急和安全
  • IFC 分类灯具
  • ETIM 代码EC001957
  • ETIM 名称Emergency luminaire
  • CSI MasterFormat 2014 代码26 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Emergency Lighting
  • OmniClass 编号23-35 47 13
  • OmniClass 标题Emergency Lighting