发布您的产品
LOOP ADDRESSABLE SYSTEM   AM-8200
已存档

LOOP ADDRESSABLE SYSTEM AM-8200

2-loop loop system with Advanced and CLIP protocol with 7 "color touch display Expandable to 4 loops with LIB-8200 board Each LIB-8200 can handle up to 700 logic addresses associated with individual sensor components and each module with numbering Physics up to159 + 159.
技术规格
  • 唯一参考AM-8200
  • 产品系列Fire Products
  • 产品组Antincendio
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-06-05
  • 版本号1
  • 高度 (mm)431
  • 宽度 (mm)445.7
  • 深度 (mm)111
相关
  • 主材料镀锌钢
  • 次要材料塑料
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)7
分类
  • BIMobject 类别消防产品 - 消防
  • IFC 分类电气元件
  • UNSPSC 名称Fire protection
  • UNSPSC 代码4619