发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
novart/products/35cf7d1f-f4a2-4dd6-8f6a-d114d90fb13a
主页
类别
厨房
厨房橱柜
Base cabinet UPK50KLZ
在以下地区不可用: 美国
Novart
关注
Base cabinet UPK50KLZ
Door painted White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
下载
规格
规格
Base cabinet with 3 drawers. Full-extension drawer with built-in dampers.
技术规格
技术规格
唯一参考
UPK50LZ969s
产品系列
Painted door
产品组
Base cabinet
类型
对象(单个对象)
发布日期
2023-05-31
版本号
1
高度 (mm)
704
宽度 (mm)
500
深度 (mm)
565
链接
链接
产品网址
https://www.novart.fi/
相关
相关
主材料
MDF
次要材料
MFC 板
设计国家/地区
芬兰
制造国家/地区
芬兰
净重 (Kg)
34.34
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 厨房橱柜
IFC 分类
装饰元素
CSI MasterFormat 2014 代码
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 标题
Kitchen Casework
OmniClass 编号
23-21 19 00
OmniClass 标题
Casework
CSI UniFormat II 代码
E2010
CSI UniFormat II 标题
Fixed Furnishings
发售地区
欧洲
芬兰
类似产品
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
下载
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
下载
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
下载
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
下载
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
下载
Brown Jordan Outdoor Kitchens
Cabinet Accessories
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多