发布您的产品
Base cabinet UPK60KLZ
Novart

Base cabinet UPK60KLZ

Door painted White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
规格
  • Base cabinet with 3 drawers. Full-extension drawer with built-in dampers.
技术规格
  • 唯一参考UPK60LZ969s
  • 产品系列Painted door
  • 产品组Base cabinet
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-05-31
  • 版本号1
  • 高度 (mm)704
  • 宽度 (mm)600
  • 深度 (mm)565
链接
相关
  • 主材料MDF
  • 次要材料MFC 板
  • 设计国家/地区芬兰
  • 制造国家/地区芬兰
  • 净重 (Kg)38.34
分类
  • BIMobject 类别厨房 - 厨房橱柜
  • IFC 分类装饰元素
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Kitchen Casework
  • OmniClass 编号23-21 19 00
  • OmniClass 标题Casework
  • CSI UniFormat II 代码E2010
  • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings