发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
novart/products/a75d737d-8607-4a1f-bc1e-3c697af8bd0a
主页
类别
厨房
厨房橱柜
Corner wall cabinet USK6N, painted white door
在以下地区不可用: 美国
Novart
关注
Corner wall cabinet USK6N, painted white door
Painted white door - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
下载
规格
规格
Wall cabinet for corner.
技术规格
技术规格
唯一参考
USK6N969s
产品系列
Painted door
产品组
Corner wall cabinet
类型
对象(单个对象)
发布日期
2023-05-31
版本号
1
高度 (mm)
864
宽度 (mm)
600
深度 (mm)
330
链接
链接
产品网址
https://www.novart.fi/
相关
相关
主材料
MDF
次要材料
MFC 板
设计国家/地区
芬兰
制造国家/地区
芬兰
净重 (Kg)
31.91
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 厨房橱柜
IFC 分类
装饰元素
CSI MasterFormat 2014 代码
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 标题
Kitchen Casework
OmniClass 编号
23-21 19 00
OmniClass 标题
Casework
CSI UniFormat II 代码
E2010
CSI UniFormat II 标题
Fixed Furnishings
发售地区
欧洲
芬兰
类似产品
nobilia
Straigt Touch
下载
nobilia
L-shape Touch
下载
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
下载
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
下载
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
下载
Danver Stainless Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
3.8
(
6
)