发布您的产品
Panel Base cabinet Height 870mm
Novart

Panel Base cabinet Height 870mm

Panel - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N.
规格
  • Width: 16mm Height: 870mm Depth: 585mm
技术规格
  • 唯一参考UVLPK
  • 产品系列Panel
  • 产品组Panel
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-05-31
  • 版本号1
  • 高度 (mm)870
  • 宽度 (mm)16
  • 深度 (mm)585
链接
相关
  • 主材料MDF
  • 设计国家/地区芬兰
  • 制造国家/地区芬兰
  • 净重 (Kg)5.4
分类
  • BIMobject 类别厨房 - 厨房橱柜
  • IFC 分类装饰元素
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Kitchen Casework
  • OmniClass 编号23-21 19 00
  • OmniClass 标题Casework
  • CSI UniFormat II 代码E2010
  • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings